Аксессуары для наружных шкафов
Мы предлагаем широкий спектр аксессуаров для наружных шкафов.
Осветительные панели
для обеспечения освещения внутри шкафа; некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.
Показать
Датчик температуры последовательного подключения для RAMOS Ultra
Датчик температуры с кабелем длиной 1,5 м.
Показать
Модуль расширения, подключаемый к интеллектуальному порту RAMOS Ultra
Модуль расширения D8-8 до 8 сухих контактов (вход/выход).
Показать
Датчик наличия расхода воздуха
Датчик воздушного потока отслеживает наличие расхода воздуха в зонах, требующих активного воздухообмена.
Показать
Сирена и проблесковый маячок
Сирена и проблесковый маячок подают пронзительный звуковой и яркий мигающий световой сигналы.
Показать
Линейный датчик затопления
Линейный датчик затопления определяет наличие воды на тросе датчика.
Показать
Магнитный дверной контакт
Магнитный дверной контакт позволяет отслеживать открытие двери или боковой стенки.
Показать
Реле (контроль по датчику перем. тока), нормально открытое (110В/220В)
Контролирует электропитание внешних устройств.
Показать
Датчик температуры и влажности
Датчик температуры и влажности поставляется с кабелем (30 см).
Показать
Датчик температуры и влажности
Датчик температуры и влажности в корпусе предназначен для размещения в шкафу и измеряет температуру в диапазоне.
Показать
Пассивный инфракрасный датчик движения
Пассивный инфракрасный датчик движения является одним из средств обеспечения безопасности.
Показать
1-проводный датчик температуры
1-проводный датчик температуры (кабель – 3 м, разъем – RJ12).
Показать
1-проводный датчик температуры и влажности
1-проводной датчик температуры и влажности, комплект установки в шкаф, кабель (3 метра), разъем 2x RJ12.
Показать
1-проводный датчик температуры наружной установки
1-проводный датчик температуры наружной установки (кабель – 3 м, разъем – RJ12).
Показать
Розетка с удаленным включением/выключением
Розетка с возможностью удаленного включения/выключения внешних устройств (до 230 В /10 А)
Показать
Оптический датчик дыма с релейным выходом
Оптический датчик дыма с релейным выходом RMS-DE-01.
Показать
Универсальный адаптер питания 5 В постоянного тока
Универсальный адаптер питания 5 В постоянного тока RMS-PW-05
Показать
Магнитный контакт
кронштейном предназначен для того, чтобы контролировать открытие дверей в шкафах.
Показать
Хаб для подключения 2 датчиков к 1-проводной шине
RMS-CON-04 - Хаб для подключения 2 датчиков к 1 проводной шине.
Показать
КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ
Это устройство контролирует внутреннее давление при изменении наружной температуры
Показать