НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | оцинкованная листовая сталь 2 мм с просверленными отверстиями 25 мм |
| Ширина направляющей | 75 мм |
| Монтаж | на внутренние направляющие, вмонтированные в шкаф |
| Применение | для распределительных устройств глубиной от 250 мм и высотой от 400 мм |
| Комплект поставки | 2 монтажные направляющие и монтажный комплект |
Изображение
vnitrni-lista-WME-600.jpg
Размер файла: 18 kB