Модуль расширения, подключаемый к интеллектуальному порту RAMOS Ultra
Модуль расширения D8-8 до 8 сухих контактов (вход/выход).
Благодаря модулю расширения D8-8 к одному интеллектуальному порту RAMOS Ultra можно подключить 8 портов ввода/вывода. Например, к этому модулю расширения может быть подключен дверной контакт (например, RMS-MK- 01).
Только для RAMOS Ultra, RAMOS Plus и модуля расширения EX-I8.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Артикул | : EX-D8-8 |
| Этот модуль расширения совместим только с контроллером | Этот модуль расширения совместим только с контроллером RAMOS Plus, RAMOS Ultra и модулем расширения RAMOS Ultra EX -I8 |
| контактов |
К одному интеллектуальному порту может подключаться до 8 сухих контактов |
| Выход |
0 В или 5 В |
| Диапазон напряжения на входе | 0-5 В |
| сообще́ниям |
|
Изображение
ramos-ultra-ex-d8-8.jpg
Размер файла: 142 kB