19"IT-стойка с небольшими холодильными агрегатами
Установки CoolSeven и CoolSpot предназначены для снятия низких и средних тепловых нагрузок в отдельных стойках. Продукты представляют собой семейство прецизионного охлаждения на уровне ИТ-стойки серий PREMIUM и OPTIMAL. Мы можем предложить два разных принципа охлаждения: версию с охлажденной водой (ОВ) для подключения к системе трубопроводов холодной воды здания и версию с прямым расширением (ПР) с полным циклом компрессора внутри. Стоит упомянуть, что особенно охлаждающие агрегаты CoolSeven обеспечивают экономию средств и финансов.
| Параметры холодильных агрегатов | CoolSeven с наружным конденсаторным блоком CoolOut | CoolSpot |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения | Прямое расширение: 0,8 кВт – 7 кВт |
Прямое расширение: от 0,32 кВт до 5,2 кВт Охлаждение водой: от 2,2 кВт до 6,7 кВт |
| Минимальная мощность охлаждения |
✔От 11 % (байпас горячего газа: меньшая склонность к циклированию) ✔ Автоматическое управление вентиляторами EC (регулируется с 20% от максимальной скорости) ✔ Разделение холодной и горячей зон с помощью воздухоразделительной рамы и глухих панелей |
от 30 % (частые короткие циклы работы компрессора) Стандартные вентиляторы переменного тока (без регулировки скорости) Охлаждение всей стойки |
| Регулирование мощности |
✔ Непрерывное регулирование холодного воздуха (управление инверторным компрессором) ✔ Регулятор скорости вентилятора |
Возможность регулировки температуры на дисплее кондиционера |
| Удаленный мониторинг единиц |
YES |
NO |
| Монтаж |
Внутри IT-стойки на направляющих (7U) |
Устанавливается либо на верхний корпус стойки, либо на боковую панель стойки |
| Подходит для |
В закрытых и открытых помещениях ✔ Тепло отводится за пределы помещения Оптимально для небольших серверных и офисных зданий |
В проветриваемом помещении с принудительной вентиляцией Тепло рассеивается в помещении* Оптимально для производственных предприятий |
* Решение непосредственного охлаждения. Решение водного охлаждения - тепло отводится по трубе к чиллеру.
Есть вопросы или нужен совет? Связаться с нами.
Закажите удаленную первичную консультацию по вашему проекту. Выберите удобную дату, и мы вышлем вам приглашение на встречу через Microsoft Teams по электронной почте.

Средний Восток
Эхаб Мохамед Азаб
Региональный директор по продажам
Тел.: +966 540 002 341
E-mail: ehab.azab@conteg.com

БЕНИЛЮКС
Крис Гилиссен
Региональный директор по продажам
Тел.: +32 472 717 316
E-mail: kris.gilissen@conteg.com

Германия, Австрия, Швейцария, страны Балтии, страны Северной Европы, Польша, Венгрия
Радован Долезал
Региональный директор по продажам
Тел.: +420 724 723 184
E-mail: radovan.dolezal@conteg.com

Восточная Европа
Уолтер Гроссманн
Региональный директор по продажам
Тел.: +49 172 848 4346
E-mail: walter.grossmann@conteg.com

Франция, МАГРИБ
Жан-Пьер Струб
Региональный директор по продажам
Тел.: +33 686 074 386
E-mail: jeanpierre.strub@conteg.com

Россия, CIS
Анатолий Бутенко
Региональный директор по продажам
Тел.: +7 495 506 13 28
E-mail: anatolii.butenko@conteg.com

Чехия, Словакия
Любомир Власак
Региональный директор по продажам
Тел.: +420 724 371 550
E-mail: lubomir.vlasak@conteg.cz

Список всех наших филиалов и торговых представительств
Наши торговые представители и партнеры Conteg обслуживают большинство стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Если вашей страны нет в списке, свяжитесь с нашей штаб-квартирой.

