ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал |
пластик в соответствии с требованиями UL94V-0, темно-серый, герметичный, с защитой от УФ-излучения |
| Степень защиты | IP67 |
| Герметизация | бутадиен-нитрильный каучук |
| Размеры | Ø 60 × 49,5 мм, 17,5 мм внутри шкафа |
| Пропускная способность | 200 ml/hod |
| Монтаж | вертикально в самой низкой точке, резьба M50x1,5 с гайкой (диаметр выреза 50 мм) |
Изображение
drenaz_kondenzatu3.jpg
Размер файла: 165 kB