ГИГРОСТАТ
Гигростат включает или контролирует установленный в шкафу нагреватель в зависимости от уровня относительной влажности.
Гигростат - устройство активирующее или управляющее нагре-вательным блоком, установленным в шкафу, в зависимости отуровня относительной влажности. В соответствии с заданнымзначением влажности гигростат подает сигнал управления вмодуль предотвращения образования конденсата, установ-ленный внутри шкафа.
Комплект поставки:
- Гигростат, готовый к подключению
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
| Подключение | клемма с винтовым креплением |
| Диапазон регулируемого уровня влажности | 35-100% относительной влажности |
| Ток переключения (максимальная нагрузка) | 5 А / 230 В |
| Гистерезис переключения | ± 3 % относительной влажно- сти |
| Размеры (ВхШхГ) |
67 x 50 x 38 мм |
Изображение
hygrostat_main.png
Размер файла: 25 kB