Датчик температуры последовательного подключения для RAMOS Ultra
Датчик температуры с кабелем длиной 1,5 м.
Датчики измерения температуры необходимы в тех случаях, когда обеспечение оптимальной температуры играет первостепенную роль. Поломка кондиционера или необычно высокая наружная температура может привести к потере информации, повреждению электронного оборудования, порче складских запасов.
Только для RAMOS Ultra и RAMOS Plus.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Артикул |
RMS-U-DST (1 шт.) RMS-U-DST-8 (комплект из 8 шт.) |
| Этот датчик подключается только к |
Этот датчик подключается только к RAMOS Ultra и RAMOS Plus |
| датчиков |
К одному интеллектуальному порту последовательно может подключаться до 8 датчиков |
|
Полупроводниковый датчик с микропроцессором |
|
| Диапазон измерений |
от -55°C до +75°C |
| Дискретность измерений |
1°C |
| Точность измерений |
±0,5°C (при температуре от -10°C до +75°C) |
| сообще́ниям |
|
Изображение
rms-u-dst.jpg
Размер файла: 90 kB