19-дюймовые корпуса из нержавеющей стали
Линейка WME-O19 и WME-X19 компактных корпусов - это высококачественные однодверные 19-дюймовые корпуса, изготовленные из нержавеющей стали для внутреннего и наружного использования с акцентом на высокую устойчивость к воздействию окружающей среды и универсальность.
WME-O19
Серия WME-O19 предназначена в первую очередь для наружного использования. Эти корпуса изготовлены из нержавеющей стали с покрытием, устойчивым к ультрафиолетовому излучению . Крыша может входить в комплект поставки вместе с корпусом WME-O19.
Datasheet download

WME-X19
Серия WME-X19 предназначена для использования как внутри, так и снаружи помещений. Эти корпуса изготовлены из нержавеющей стали типа AISI 304, чрезвычайно устойчивой к коррозии. Корпус серии WME-X19 по запросу также доступен из нержавеющей стали типа AISI 316L (еще более устойчивой, например, к соленой воде, очень агрессивным химическим веществам и т. д.).
Datasheet downloadПОДХОДИТ ДЛЯ
- Химическая промышленность или другие подобные агрессивные среды
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Проекты водоснабжения и водные сооружения
- Внедрение различных видов систем безопасности
The structural design of these series offers high rigidity of the entire enclosure and the back panel. Manufacturing by laser welding technology lends the enclosures a clean design. The standard supply of this cabinet includes 19" extrusions. The cabinets are manufactured in depths of 400 and 500 mm and heights of 12, 17, and 21U. We also offer a wide range of accessories and on request, we can also make cut-outs and perforations required for installation of equipment into enclosures.
MAIN ADVANTAGES
- 1 pair of 19" extrusions
- Mounting plate with a marked raster 50 × 50 mm
- 2 door options—solid, or glazed
- Perforated mounting rails on the doors
- Perforated mounting rails on the sides
- Accessories for wall-mounting
- Rotary lock or 3-point locking system
- Left/right door hinge replacement
- Degree of protection IP66
TECHNICAL INFORMATION
| Parameter | WME-O19 | WME-X19 |
|---|---|---|
| Material |
Enclosure: stainless steel 1.4016 (AISI 403), on request stainless steel 1.4301 (AISI 304) Mounting plate: zinc-plated sheet steel 19" extrusions: zinc-plated sheet steel Glazed door version: 4mm hardened glass |
Enclosure: stainless steel 1.4301 (AISI 304), on request stainless steel 1.4404 (AISI 316L) Mounting plate: zinc-plated sheet steel 19" extrusions: zinc-plated sheet steel Glazed door version: 4mm hardened glass |
| Enclosure surface finish |
Polyester powder coating |
Fine ground surface |
| Degree of protection |
IP66 according to EN 60529 (the degree of protection may be reduced after mounting accessories) |
IP66 according to EN 60529 (the degree of protection may be reduced after mounting accessories) |
| Mechanical durability |
IK10 according to IEC 62262 |
IK10 according to IEC 62262 |
| Supply includes |
Single-door enclosure. The doors are equipped with a polyurethane foam seal all around the perimeter and a rotary lock or 3-point locking system from a height of 1 000 mm. Perforated mounting rails on the doors Perforated mounting rails on the sides Mounting plate with a marked raster 50 × 50 mm 19" extrusions, 1 pair Clean design, without cable glands Accessories for wall-mounting |
Single-door enclosure. The doors are equipped with a polyurethane foam seal all around the perimeter and a rotary lock or 3-point locking system from a height of 1 000 mm. Perforated mounting rails on the doors Perforated mounting rails on the sides Mounting plate with a marked raster 50 × 50 mm 19" extrusions, 1 pair Clean design, without cable glands Accessories for wall-mounting |