Осветительные панели
для обеспечения освещения внутри шкафа; некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.
Предназначены для обеспечения освещения в шкафу. Некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Лампа | LED, угол 120°, 6500 К |
| Световой поток | 400 лм |
| Напряжение/частота | 24-265 В посто-янного/переменного тока ~ 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Управление включением | встроенный датчик движения,время выключения — 5 мин |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +70 °C |
| Размеры | 357,4 х 32 х 35,5 мм(В х Ш х Г) |
| Вес | 140 г |
| Сертификация | CE, UL |
| Монтаж | на магнитах |
Изображение
DP-OJ-06.jpg
Размер файла: 122 kB