Датчик температуры
Датчик температуры поставляется с кабелем (30 см).
Датчики измерения температуры необходимы в тех случаях, когда обеспечение оптимальной температуры играет первостепенную роль. Благодаря этому обеспечивается более высокая степень защиты данных, оборудования и других материальных ценностей в случае отказа кондиционеров или небывалой жары.
- Полупроводниковый датчик с микропроцессором.
- Диапазон измерения: от -55 °C до +75 °C.
- Дискретность измерений: 1°C.
- Точность измерений: ±0,5 °C (при температуре от -10 °C до +75 °C).
- Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения.
- Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется.
- Возможно удлинение при помощи стандартного коммутационного шнура категории 5/6.
- Укомплектован муфтой RMS-I-CON для подключения удлиняющего коммутационного шнура.
- Максимальная длина кабеля: 30 метров.

Изображение
RMS_I_ST_web.jpg
Размер файла: 43 kB