Датчик температуры и влажности
Датчик температуры и влажности в корпусе предназначен для размещения в шкафу и измеряет температуру в диапазоне.
Датчик температуры и влажности в корпусе предназначен для размещения в шкафу и измеряет температуру в диапазоне от -55 до +75 °C, а влажность — в диапазоне от 0 до 100 %.
Удлинение производится с помощью LAN-кабеля кат. 5/6; максимальная длина — 300 м
Артикул: RMS-I-STHB
| пара́метр | значение |
|---|---|
| В комплект поставки входит | шнур длиной 1,5 м (не присоединён к датчику) |
Изображение
RMS-I-STHB_WEB.png
Размер файла: 93 kB