Термостаты
Биметаллические термостаты для регулировки температурного режима внутри шкафа.
Термостат для охлаждения (синяя кнопка): с нормальноразомкнутым контактом, в случае повышения температурыконтакт замыкается, что приводит к активации вентиляторадля удаления тепла.
Термостат для нагрева (красная кнопка): с нормально за-мкнутым контактом, если температура опускается ниже устав-ки, контакт замыкается, что приводит к активации резистивно-го нагревателя во избежание образования конденсата.
Комплект поставки:
- Термостат, готовый к подключению
| значение | пара́метр |
|---|---|
| Сенсорный элемент | термостатический биметалл |
| Максимальная погрешность измерений | ± 4 K |
| Гистерезис переключения | 7 °C ± 3 К |
| Ток переключения (максимальная нагрузка) | a) 15 A резистивной нагрузки/2 A индуктивной нагрузки при 120 В перем. тока b) 10 A резистивной нагрузки/2 A индуктивной нагрузки при 120 В перем. тока c) Пост. ток, 30 Вт |
| Подключение | 2-полюсный разъем для AWG 14, не более (2,5 мм²) |
| Монтаж | зажим на DIN-рейку 35 мм |
| Размеры (ВхШхГ) | 55 x 33 x 43 мм |
| Регулировка температуры в диапазоне | от 0 до + 60 °C |
| Рабочая температура | от -20 до + 80 °C |
| Вес | 40 г |
Изображение
termostat_heating_main.png
Размер файла: 19 kB