КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ
Это устройство контролирует внутреннее давление при изменении наружной температуры
В случае подверженности шкафов переменным климатиче-ским условиям (например, при монтаже вне помещения),из-за перепада давления в герметизированных шкафах можетобразоваться конденсат. Внутренняя уплотняющая мембранав значительной степени предотвращает подобные перепадыдавления и, следовательно, конденсацию; помимо этого, онатакже предотвращает проникновение влаги снаружи.
Комплект поставки:
- 2 компенсатора давления, готовые к подключению
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Монтаж | резьба PG 29 с накладной гайкой |
| Рабочее положение | вертикальное¹ |
| Момент затяжки | 5 Нм (максимально - 10 Нм) |
| Материал | пластик согласно UL94 V-0, светло-серый |
| Герметизация | уплотняющая прокладка NBR |
| Зона контакта с атмосферой | 1,5 см² |
| Рабочая температура/температура хранения | от -45 до +70°C (от -49 до +158 °F) |
| Степень защиты | IP55 |
| Размеры | Ø 65,5 мм x 30,5 мм |
¹Тип защиты ограничен значением IP 54 в случае, если компенсатор давления установлен не вертикально.
Изображение
pressure_compensator.jpg
Размер файла: 25 kB
Изображение
kompenzator_tlaku.jpg
Размер файла: 7 kB