RAMOS Ultra ACS
Hlavní řídící a monitorovací zařízení pro centralizovaný přístupový systém RAMOS ACS.
Přístupový systém RAMOS ACS se skládá z hardwaru - kompaktní základní jednotky RAMOS ULTRA ACS včetně příslušenství a softwaru - aplikace CONTEG Pro Server. Přístupový systém umožňuje ovládat až 5000 dveří za použití několika řídicích a monitorovacích jednotek integrovaných do softwarové aplikace. RAMOS ULTRA ACS je univerzální, přesto kompaktní základní řídicí jednotka, napájená 12 VDC. Jedna jednotka monitoruje až 500 senzorů a kontroluje až 50 rozvaděčů pomocí expandérů (RDU). Aplikace CONTEG Pro Server slouží, nejen k nastavení přístupových práv uživatelů a správě kamer i senzorů prostředí, ale i k monitorování integrovaných IT zařízení (PDU, UPS, IP kamery…), lokálně i vzdáleně. Aplikace umí zasílat oznámení o alarmech a akcích přes SMS, e-mail, MMS, atd. CONTEG Pro Server může fungovat i jako „multi-tenant“ aplikace, která umožňuje vytvoření přístupu pro dané uživatelé tak, aby viděli pouze části, které se jich týkají, a mohli v nich provádět změny.
Hlavní řídící a monitorovací jednotka RAMOS ULTRA ACS monitoruje až 500 senzorů pomocí rozšiřujícího modulu RAMOS ULTRA-EX-I8. Zařízení kontroluje až 50 rozvaděčů pomocí přístupových jednotek dveří (RDU) řetězově připojených ke 2 rozšiřujícím portům.
Objednávací kód: RAMOS Ultra ACS
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Porty |
2 autodetekční porty, které je možné natavit jako vstup nebo výstup (propojení pomocí LAN kabelů) 2 porty pro čtečky karet nebo klávesnice 1 port pro elektromagnetickou západku nebo elektromagnetický zámek USB 2.0 pro připojení GSM, Bluetooth nebo adaptéru Wi-Fi RS485 port (pro Modbus komunikaci) |
| Senzory | 80 virtuálních senzorů pro monitorování hardwaru třetích stran prostřednictvím Modbus, SNMP, ping atd. |
| Ostatní |
LED indikace pro informaci stavu zařízení (POWER, NETWORK, ONLINE, SENSORS a DOOR STATUS) Pro účely přístupu je možné použít několik možností ověřování, např. otisk prstu, PIN a kartu |
| Rozměry |
46x216x138 mm |
| Součástí balení |
12 VDC napájecí zdroj s kabelem, montážní držáky se šrouby, převodník portu zámku, instalační CD |
RAMOS-ULTRA-ACS.jpg
Velikost souboru: 165 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB