Bezkontaktní čtečka
Duální multiformátová čtečka umí číst karty, čipy a navíc je kompatibilní s mobilními telefonyvybavené NFC technologií.
Duální bezkontaktní čtečky nabízí možnost čtení RFID médií jak na 125 kHz, tak i na 13,56 MHz (např. média MIFARE® nebo NFC).
Kromě standardních RFID karet nebo klíčenek je čtečka kompatibilní s mobilními telefony vybavené NFC technologií s OS Android® 4.4 Kit Kat (nebo vyšší) a příslušnou aplikací. K identifikaci lze tedy využít místo klasických karet/čipů i mobilní telefon (režim emulace karty).
Přední část čtečky je opatřena tvrzeným sklem a je dodávána v černé barvě. Určena k montáži do vnitřního nebo venkovního nechráněného prostředí (krytí IP 55).
Objednací kód: RMS-ACS-U-MCR
- Umí číst EM & HID prox. (125 kHz) a karty/čipy rodiny MIFARE® (13,56 MHz)
- Podporuje emulaci karty mobilním telefonem s NFC (OS Android 4.4 nebo vyšší; vyžaduje aplikaci)
- Čtecí vzdálenost do 4 cm
- Komunikuje přes protokol Wiegand
- Čtečka je vybavena bzučákem a LED signalizací pro indikaci stavu
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití (IP55, IK07)
- Nízká spotřeba energie (v běžném stavu 65 mA, maximálně 180 mA)
- Napájeno z řídící jednotky RDU (12 V DC)
- Montáž pomocí 2 šroubů.
- Kabel: 4,5 m dlouhý se zelenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení
- Provozní teplota: -25 ° C - +70 ° C
- Relativní vlhkost: 5 ÷ 95%, nekondenzující
- Tvrzené sklo na předním panelu (Gorilla g. 2320)
- Rozměry : 96 x 67 x 13,5 mm (VxŠxH)
- Hmotnost: 0,18 kg
RMS-ACS-U-MCR-BK_black_web.jpg
Velikost souboru: 109 kB
RMS-ACS-U-MCR-BK_web.jpg
Velikost souboru: 193 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB