Elektromagnetický zámek – malý
Elektromagnetický zámek (malý) pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Malý elektromagnetický zámek dveří s přídržnou silou 700 N, což odpovídá 70 kg, je vhodný pro rozvaděče, kde nemůže být nainstalována elektronická klika značky CONTEG.
LED indikace zámku zobrazuje stav odemčeno, zamčeno, otevřeno nebo vniknutí.
Napájen z hlavní jednotky.
Objednací kód: DP-ZM-EML-S
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Zobrazuje stav zámku | Odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí |
| Rozměr | 90x33x19 mm |
| Rozměr armatury | 90x24x11 mm |
| Přídržná síla | až 70 kg |
| Spotřeba | 300 mA při 12V DC |
| Kabel | 3 m dlouhý, s červenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení |
| Pracovní teplota | +10 °C až +55 °C |
| Váha | 0,7 kg |
| Napájení | Je napájen z řídící jednotky (12V DC) |
| Součástí balení | Montážní šrouby |
Obrázek
elektromagneticky_zamek_maly.jpg
Velikost souboru: 13 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en