Elektromagnetický zámek – velký
Elektromagnetický zámek (velký a vodotěsný) pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Vodotěsný elektromagnetický zámek dveří s přídržnou silou 3500 N, což odpovídá 350 kg, je vhodný k instalaci na vstupní dveře.
LED indikace zámku zobrazuje stav – odemčeno, zamčeno, otevřeno nebo vniknutí. Napájen z hlavní jednotky.
Objednací kód: DP-ZM-EML-LW
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměr | 273x44x28 mm |
| Rozměr armatury | 190x45x11 mm |
| Přídržná síla | až 350 kg |
| Spotřeba | 480 mA při 12 VDC |
| Kabel | 3 m dlouhý, s červenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení |
| Pracovní teplota | +10 °C až +55 °C |
| Váha | 2,5 kg |
| Napájení | Je napájen z řídící jednotky (12V DC), vodotěsný |
| Součást balení | Montážní šrouby |
Obrázek
elektromagneticky_zamek_velky.jpg
Velikost souboru: 6 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en