Elektronicky ovládaná klika se čtečkou karet
včetně dveřního kontaktu umožnuje napojení přímo do inteligentního portu hlavní monitorovací jednotky RAMOS Optimax, nebo RAMOS Plus.
Elektronická klika se zabudovanou čtečkou včetně dveřního kontaktu umožnuje napojení přímo do inteligentního portu hlavní monitorovací jednotky RAMOS Optimax, nebo RAMOS Plus. Tato klika je určena pro stojanové rozvaděče CONTEG s výřezem pro kliku 25x150mm. Bez nutnosti dalšího HW je možné s RAMOS Optimax ovládat až 8 klik a s RAMOS Plus až 4 kliky.
Elektronická klika je kompatibilní i s dveřmi vybavenými vícebodovým zamykacím mechanismem. Součástí balení každé kliky jsou i 2 EM karty.
Objednací kód: RMS-ACS-EL1
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vhodné pro | RAMOS Plus a RAMOS Optimax |
| Podporované karty | EM karty s frekvencí 125kHz 26bit, K4100/EM4100/EM4200/T5577 |
| Čtecí dosah | 0 - 3 cm |
| LED indikace | Barevná RGB LED |
| Otevírání zámku | Vzdálené otevření a zavření z hlavní monitorovací jednotky přes webové rozhraní, SNMP a CONTEG Pro Server aplikaci |
| Napájení | Napájeno z inteligentního portu RAMOS Optimax a RAMOS Plus (pouze z hlavní monitorovací jednotky) |
| Pracovní napětí | 5V DC |
| Spotřeba | Standardně 0,35 mW, 70 A v provozu až 1,75 W, 3500 mW |
| Pracovní teplota | od - 25°C do 75°C |
| Délka kabelu | 4,5 m |
| Pracovní vlhkost | 10% - 90% |
| Součástí balení | 2 EM karty |
RMS-ACS-EL1.jpg
Velikost souboru: 81 kB
RMS-ACS-EL1_1.jpg
Velikost souboru: 63 kB
RMS-ACS-EL1_2.jpg
Velikost souboru: 91 kB
RMS-ACS-EL1_3.jpg
Velikost souboru: 123 kB
klika_popis_WEB.jpg
Velikost souboru: 147 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB