USB čtečka karet
Stolní USB čtečka karet pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Stolní duální čtečka k PC je užitečným příslušenstvím pro administraci karet uživatelů v aplikaci CONTEG Pro Server. Pracuje na frekvenci 125 kHz a 13.56MHz. Je schopna pracovat s 125 kHz identifikačními přístupovými médii. Disponuje LED signalizací a bzučákem. Připojuje se k USB portu počítače, odkud je zároveň napájena.
Objednávací kód: RMS-ACS-DCR
- Je schopna číst EM a HID Prox 125kHz karty
- Typická čtecí vzdálenost je 3.5cm
- Relativní vlhkost: Max 80%, bez kondenzace
- vybavena LED signalizací a bzučákem
- Komunikační rozhraní: USB 2.0 (USB 1.1 kompatibilní)
- Napájeno z USB
- Délka USB kabelu je 0.5 m
- Rozměry: 105 x 70 x 13 mm
- Pracovní teplota: -10°C – +40°C
- Hmotnost: 0.055 kg
- Podporované OS:
- Windows 7 (32 a 64-bit)
- Windows XP (32 a 64-bit)
- Windows Vista (32 a 64-bit)
- Windows XP Embedded
- Windows CE (4.2, 5.0 a 6.0)
- Mac OS-X
- Linux (3.2 a vyšší)
- Android
Software
ID Microserver 2
Velikost souboru: 3252 kB
Obrázek
USB_ctecka_web.jpg
Velikost souboru: 22 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en