Biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje
Dveřní nástěnná biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje s multiformátovou RFID čtečkou.
Dveřní nástěnná biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje s multiformátovou RFID čtečkou provádí autentizaci třemi různými způsoby, a to pomocí rozpoznání geometrie obličeje, nebo rozpoznání obličeje a RFID média, či pouze přiložením RFID média.
Integrovaná multiformátová RFID čtečka nabízí možnost čtení RFID médií jak na 125 kHz, tak i na 13,56 MHz (např. média MIFARE®).
Díky provoznímu osvětlení terminálu od 0 lx do 25 000 lx může toto zařízení spolehlivě fungovat i za úplné tmy v prostoru instalace.
IR kamera pro snímání obličeje znemožňuje zfalšovat identitu pomocí tištěných fotek či přiložením LCD média. Zařízení je připojeno do přístupového systému RAMOS ACS přes Wiegand protokol.
Objednávací kód: RMS-ACS-U-FACE
- 2“ TFT LCD barvený displej
- Rychlost vyhodnocení shody geometrie obličeje: 1:3,000 shoda/s.
- Rychlost vyhodnocení shody za skupinu: 1:5,000 shoda/s.
- Umí číst EM & HID prox. (125kHz) EM a karty/čipy MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa (13.56MHz)
- Provozní osvětlení: od 0 lx do 25 000 lx
- Paměť: 8GB Flash + 1GB RAM
- 4 tlačítka
- 1x RS-485 - master/slave
- 1x Wiegand - vstup/výstup
- Ethernet: 10/100Mbps, auto MDI/MDI-X
- 1x Relé výstup max. 30VDC/2A
- Ochranný tamper
- IP krytí: IP40
- Provozní teplota: -20°C až 50°C
- Rozměry: 80 x 160,3 x 71,8 mm
- Součástí balení: napájecí zdroj 24VDC/2,5A v rozvodné krabici s napájecím a propojovacím kabelem, montážní sada na zeď
Manual for RMS-ACS-U-FACE
Velikost souboru: 1739 kB

obr1.jpg
Velikost souboru: 160 kB

obr2.jpg
Velikost souboru: 151 kB

obr3.jpg
Velikost souboru: 104 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB