Elektronická klika s čtečkou karet
Elektronická klika se zabudovanou čtečkou karet pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Elektronická klika s čtečkou karet je umístěna na dveřích samotného rozvaděče se standardním montážním otvorem 25 × 150 mm. Kliku s polo-cylindrickou vložkou lze otevřít pomocí klíče, může být osazena na dveře s vícebodovým i jednobodovým zamykacím mechanismem. Na těle kliky je umístěna LED signalizace indikující stav – odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí.
Zabudovaná čtečka miniaturních rozměrů se nachází v horní části těla kliky se čtecí vzdáleností od 3 cm. Je schopna číst EM a HID Prox 125kHz karty a komunikuje přes protokol Wiegand 26b. Klika disponuje nízkou energetickou spotřebou, v běžném stavu méně než 50 mA a v pracovním režimu méně než 250mA, a je napájena z přístupové jednotky dveří RDU.
Objednávající kód: DP-ZM-E2
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Klika |
Na těle kliky je umístěná LED signalizace indikující stav Zobrazuje stav kliky – odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí Malá spotřeba (v běžném stavu méně než 50mA a v pracovním režimu méně než 200mA) Je napájena z řídící jednotky (12V DC) Kliku lze otevřít pomocí klíče Součástí je kabel 4,5m dlouhý s černou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení |
| Čtečka karet |
Je schopna číst EM a HID Prox 125kHz karty Malá spotřeba (v běžném stavu méně než 80mA ) Je napájena z řídící jednotky (12V DC) Komunikuje přes protokol Wiegand 26b Čtecí vzdálenost od 3cm |
| Ostatní |
Standartní montážní otvor 25x150mm Může být osazena na dveře s vícebodovým i jednobodovým zamykacím mechanismem |
| Součástí balení |
Kabel 4,5m dlouhý se zelenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení |
Elektronicka_klika_secteckou.jpg
Velikost souboru: 27 kB
931.jpg
Velikost souboru: 185 kB
932.jpg
Velikost souboru: 219 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB