PLATEAU PASSE-CÂBLES AVEC PLATEAU D'ENTRÉE DE CÂBLE ROND
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux |
- Base : tôle d'acier peinte - Plateau d'entrée de câble rond : polyamide/élastomère, UL-94 Vo autoextinguibles |
| Indice de protection | IP66 |
| Quantité de câbles | 7×3,2—6,5 mm ; 2×5,0—10,2 mm ; 1×16,0—22,2 mm |
| Montage | à l’ouverture en bas du coffret plutôt que le plateau passe-câbles entièrement métallique |
| Contenu de la livraison | plateau passe-câbles avec plateau d'entrée de câble rond |
Image
20210430165324Gland_plate_with_round_cable_entry_plate_main.png
Taille du fichier: 24 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Autres versions
en
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB
Autres versions
en