PORTE INTÉRIEURE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | Tôle d'acier de 1,5 mm |
| Finition de la surface | Laquage époxy polyester |
| Indice de protection | IP20 |
| Couleur | RAL7035 |
| Montage | sur les rails pour installation intérieure, qui font partie intégrante du coffret |
| Application | pour coffrets à porte simple de 250 mm de profondeur et plus |
| Verrou | double barre de 3 mm, 2 resp. 3 charnières |
| Charge admissible |
20 kg |
• Livré avec accessoires de montage de porte intérieure