PLATEAU PASSE-CÂBLESAVEC CADRE D'ENTRÉE DE CÂBLEET INSERTS DE CÂBLE
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux |
Base : Tôle d'acier pinte - Inserts de câble : élastomère, UL-94 Vo autoextinguibles - Cadres d'entrée de câble : polyamide, UL-94 Vo autoextinguibles |
| Dimensions du cadre | 120 × 58 mm, 8 positions d'inserts de câble ID-W-CExx |
| Indice de protection | IP54 |
| Quantité de câbles | voir inserts de câble ID-W-CExx |
| Montage |
à l’ouverture en bas du coffret plutôt que le plateau passe-câbles entièrement métallique • Contenu de la livraison : Plateau passe-câbles avec cadre d'entrée de câble avec trous |