PATTES DE MONTAGE SUR POTEAU
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | Tôle d'acier inoxydable de 2 mm |
| Montage | pour poteaux de 250 mm de diamètre |
| Charge admissible | 200 kg |
| Contenu de la livraison |
Accessoires et pattes de montage sur poteau (2 rails pour profi l, 2 brides de serrage (L=850 mm), 8 jeux : 12 vis M8, écrous et rondelles autobloquants) |