PORTE À HUBLOT
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux |
Tôle d'acier de 1,5 mm, porte à hublot : Verre durci de 4 mm conformément à la norme ČSN EN 12150, transparent |
| Finition de la surface | Laquage époxy polyester |
| Couleur | RAL7035 |
| Verrou | double barre de 3 mm, 2 resp. 3 charnières |
| Montage | sur les rails pour installation intérieure, qui font partie intégrante du coffret |
| Contenu de la livraison | porte à hublot et accessoires de montage |