Rail vertical
Les rails verticaux servent à installer des équipements électroniques 19” (21”) ou des équipements télécoms ETSI à l'intérieur de la baie outTEG.
Extrusions fixes de 19" et toutes les pièces d'assemblage nécessaires.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | 2 mm zinc-plated sheet steel |
| Width of extrusions | 56 mm |
| Installation | On interior rails which arepart of enclosure or on ID-W-UB brackets for 800 mm wide enclosures |
| Usage | Available for enclosures of minimum depth 250 mm and width 600 and 800 mm |