RAMOS Optimax
Monitorovací zařízení vhodné pro více rozvaděčů, nebo serverovny s výškou 1U dokáže sledovat až 150 senzorů. Dostupné i ve variantě GSM.
Hlavní monitorovací jednotka Ramos Optimax zajišťuje vzdálený dohled chráněného prostředí v serverovnách pomocí instalovaných senzorů měřících teplotu, vlhkost, detekující narušení prostoru, přítomnost škodlivých plynů či chemikálií nebo jinak potenciálně nebezpečných podmínek.
Toto zařízení vyniká velmi nízkým profilem, ve stojanovém rozvaděči zabírá výšku pouze 1U při horizontálním umístění na lištách, a i přesto dokáže monitorovat až 150 senzorů. RAMOS Optimax může být rozšířen 2 způsoby - buď pomocí základních expandérů BEX (RAMOS-BEX-I8-D10) s maximální celkovou délkou kabelu 10 m v jedné řadě, anebo pomocí standardních expanzních modulů (RAMOS Ultra O16, I8,D64, D128, D192, RMS-ACS-U-RDU).
K dispozici je také provedení monitorovací jednotky RAMOS Optimax GSM s vestavěným 4G modemem a externí anténou. Tato varianta jednotky umožňuje navíc zasílat SMS oznámení nebo komunikovat pomocí GSM sítě. Vestavěný webserver jednotky RAMOS Optimax (GSM) umožňuje pohodlné nastavení, kontrolu a ovládání z jakéhokoliv místa. V případě alarmu je upozornění odesláno e-mailem, nebo přes SMS předem definovaným příjemcům (GSM verze).
RAMOS Optimax může být také integrován do serverové aplikace CONTEG Pro Server pro centrální správu a dohled monitorovaného prostředí. K hlavní monitorovací jednotce je k dispozici široké spektrum příslušenství, jako jsou detektory, čidla, sirény, magnetické dveřní kontakty, rozšiřující moduly apod.
Monitorovací systém RAMOS Optimax je vhodný pro více rozvaděčů/skříní nebo serverovny.
Objednací kód: RAMOS Optimax RAMOS Optimax GSM
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Senzory |
Podpora až 150 senzorů (včetně rozšiřující jednotky a virtuálních senzorů) 8× autodetekční inteligentní porty, nastavitelné jako vstup nebo výstup 10x digitální vstupy 10× virtuální senzory pro monitorování hardwaru 3. stran pomocí protokolu Modbus a SNMP (lze licenčně rozšířit na 80) |
| Oznamovací funkce |
e-mail, SNMP trapy, SMS a volání v případě GSM verze |
| Kompatibilita |
Kompatibilní s rozšiřujícími moduly RAMOS Ultra EXP/ dveřní jednotky RDU prostřednictvím jediného expanzního portu |
| Provozní teplota |
Min. -35 ° C - Max. +70 ° C |
| Provozní vlhkost |
Min. 20% - Max. 80% (bez kondenzace) |
| Součástí balení | 5V DC 3A napájecí zdroj s kabelem, 19“ držáky, křížený kabel pro nastavení a montážní sada |
| Rozměry | 44 x 432 x 50 mm (19" x 1RU) |
| Ostatní |
Kompatibilní s rozšiřujícími moduly RAMOS Ultra EXP/ dveřní jednotky RDU prostřednictvím jediného expanzního portu Na expanzní port lze připojit nový adaptér Modbus RTU 1 port pro základní rozšiřující expandér (RAMOS-BEX-I8-D10) 10/100 port pro Ethernet komunikaci Interní bzučák Vestavěný webserver |
RAMOS-Optimax_datasheet_CZ
Velikost souboru: 1174 kB
RAMOS-Optimax.jpg
Velikost souboru: 110 kB
RAMOS-Optimax_GSM_web.jpg
Velikost souboru: 99 kB
RAMOS-Optimax_GSM_web2.jpg
Velikost souboru: 148 kB
RAMOS-Optimax_GSM_web3.jpg
Velikost souboru: 106 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Brožura – RAMOS inteligentní monitorovací systém
Velikost souboru: 1268 kB