Senzory pro mapování rozvaděče
Senzory pro kompletní monitorování prostředí v rozvaděčích, kde je možné určit hotspoty a přizpůsobit osazení IT hardwaru, výkon chladicí jednotky apod.
Senzory pro mapování rozvaděče jsou ideální pro kompletní monitorování prostředí v rozvaděčích. Pomocí senzorů je možné určit hotspoty a přizpůsobit osazení IT hardwaru v rozvaděči nebo výkon chladicí jednotky.
Před-zapojené senzory v jedné kabelové řadě měří ve 3 úrovních. Umožňují sledovat teplotu v horní, střední a dolní části stojanových rozvaděčů vpředu, vzadu, nebo na obou stranách - stejně jako teplotní rozdíl v jednotlivých úrovních (hodnota Δ T).
Variantně jsou dostupné i senzory s měřením vlhkosti.
Objednací kódy:
RMS-P-ST3H
RMS-P-ST6
RMS-P-ST6H2
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Součástí balení |
1,5 m kabel LAN CAT 5 |
| RMS-P-ST3H |
3× teplota a 1× vlhkost Montáž na jednu stranu, vpředu, nebo vzadu |
| RMS-P-ST6 |
6x teplota (3× vpředu, 3× vzadu a 3× Δ vypočítaná) |
| RMS-P-ST6H2 | 6× teplota a 2× vlhkost (teplota 3× vpředu, 3× vzadu a 3× Δ vypočítaná; vlhkost vpředu a vzadu) |
RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2100 kB
Senzorpromapov?n?rozvad??e_web.jpg
Velikost souboru: 231 kB
RMS-P-STS3H_web.jpg
Velikost souboru: 41 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB