Mini relé box s volitelným napěťovým výstupem
Zařízení umožňuje upravit napěťovou úroveň signálu.
Mini relé box s volitelným napěťovým výstupem lze připojit k hlavním monitorovacím jednotkám RAMOS Optimax nebo RAMOS Optima. Toto zařízení dokáže upravit napěťovou úroveň signálu, například zařízení s relé je možné přepnout na základě vstupu senzoru, potom bude tento výstup ze senzoru 200 mA - 5 V DC.
Objednací kód: RMS-P-RB
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Odběr cívky | 150 mW |
| Spínací výkon | 120VA, 24W |
| Materiál kontaktů | AgNi slitina |
| Minimální zatížení kontaktů | 1mA @ 1V DC |
| Počáteční odpor kontaktu | 50mΩ u 100mA, 6V DC |
| Zatížení kontaktu | 1A, 120 VAC / 24V DC |
| Mechanická odolnost | 10x10e6 operací |
| Elektrická odolnost | 1A, 120 VAC, odpor, 100x10e3 operací |
Technický list
RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2100 kB
Další verze
en
Obrázek
RMS-P-RB_web.jpg
Velikost souboru: 121 kB
Obrázek
Mini_rele_box_WEB.jpg
Velikost souboru: 106 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en