Základní expandér BEX
Rozšiřující jednotka pro Ramos Optimax umožnuje řetězové zapojení přes port BEX a přidává dalších 8 inteligentních portů a 10 digitálních vstupů.
Rozšiřující jednotka pro hlavní monitorovací jednotku Ramos Optimax umožnuje řetězové zapojení přes port BEX (RJ12 zástrčka) a přidává k hlavní monitorovací jednotce dalších 8 inteligentních portů a 10 digitálních vstupů.
Maximální celková délka propojovacích kabelů nesmí přesáhnout 10 m.
Objednací kód: RAMOS-BEX-I8-D10
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Součástí balení |
5V DC 3A napájecí zdroj s kabelem, 1,5 m telefonní kabel s konektorem RJ12, 19“ držáky, montážní sada |
| Rozměry |
44 x 432 x 50 mm (19" x 1RU) |