Programovatelný displej se snímačem teploty
Displej zobrazuje až 8 parametrů z jakéhokoli inteligentního, nebo virtuálního senzoru, navíc měří 1 teplotu.
Displej lze naprogramovat tak, aby zobrazoval data z jakéhokoli inteligentního, nebo virtuálního senzoru a zobrazil až 8 parametrů. Disponuje LED indikátory, které upozorňují na stav senzoru, což se následně projeví i na samotné obrazovce v podobě kritického, nebo varovného oznámení. Senzorový displej je napájen z inteligentního portu a současně měří 1 teplotu.
Montáž se provádí na dveře stojanového rozvaděče, na stěnu v místnosti, nebo uličky datového centra.
Displej se snímačem teploty se připojuje k hlavní monitorovací jednotce RAMOS Optimax nebo RAMOS Plus.
Objednací kód: RMS-P-ST-DSPL
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vhodné pro |
RAMOS Plus nebo RAMOS Optimax |
| Displej |
Trvale zobrazovaná zabudovaná teplota Modré podsvícení Zobrazení až 8 senzorů ve standardním rotačním seznamu, nakonfigurovány přes webovou aplikaci CONTEG Pro Server 2x LED indikátor (ORANŽOVÁ – Varování a ČERVENÁ – Kritický) Zobrazení stavu senzoru (varování, nebo kritický stav) Zobrazení senzorových jednotek: ° C, ° F,% rh,%, V, (m) A, (k) W, (k) Wh Zobrazí IP adresu hlavního zařízení ihned po připojení Zobrazení stavu elektronických klik (otevřeno/zavřeno) |
| Spotřeba energie |
45mA, 0.22W |
| Napájení |
5V přes inteligentní port |
| Součástí balení |
1,5 m kabel LAN CAT 5 |