FSM-O — armoires compactes autonomes en acier inoxydable
Les armoires compactes autonomes en acier inoxydable FSM-O sont constitués de tôle d'acier avec panneaux latéraux intégrés dans le châssis et une fi nition résistante aux rayons UV, qui protège contre les infl uences néfastes de l'environnement.
Les armoires compactes autonomes en acier inoxydable FSM-O sont constitués de tôle d'acier avec panneaux latéraux intégrés dans le châssis et une fi nition résistante aux rayons UV, qui protčge contre les infl uences néfastes de l'environnement. La structure soudée et compacte de cette armoire est composée de panneaux latéraux profi lés, assemblés par des traverses. Cette méthode de fabrication permet de répondre aux exigences les plus élevées en matičre de rigidité et confčre ŕ l'armoire une capacité de charge de 700 kg. Grâce au design du châssis inférieur, le FSM-O peut ętre utilisé sans ajouter de socle supplémentaire. Pour créer une variété de surfaces et plans de montage, nous proposons une vaste gamme d'accessoires systčme conçus pour une utilisation optimale du châssis. Nous fournissons aussi des composants pour contrôler l'environnement ŕ l'intérieur de l'armoire, comme des modules de chauffage, des ventilateurs ŕ fi ltres ou des unités de refroidissement actives.
PRINCIPAUX AVANTAGES
- Structure compacte soudée ŕ panneaux latéraux intégrés — revętement en poudre de polyester
- avec protection UV
- Charge admissible 700 kg
- Armoires ŕ simple porte
- Peuvent ętre installés sans socle de support supplémentaire
- Poignée design — modčle standard pour tous les types de armoires
- Portes faciles ŕ fermer grâce un systčme de verrouillage spécial
- Utilisation maximale de l'espace intérieur — possibilité de placer la plaque de montage entre
- les montants arričre
- Panneaux latéraux intégrés dans le châssis
- 17 tailles de 1 400 × 600 × 300 mm jusqu'ŕ 2 000 × 1 000 × 400 mm
- Large assortiment d'accessoires
- Large éventail de solutions sur mesure — coupes adaptées ŕ vos besoins avant et aprčs les
- accessoires de fi nition de surface
| Parameter | Value |
|---|---|
| Enclosure material | Sheet steel |
| Mounting plate material | Zinc-plated sheet steel |
| Enclosure surface finish | Epoxy polyester-powder coat |
| Color | RAL7035 for indoor use |
| Protection degree | IP55 according to the EN 60529 norm (the degree of protection can be reduced after mounting some accessories) |
| Mechanical protection | IK10 according to IEC 62262 |
| Supply includes |
Welded construction with integrated side panels Full single-door with swing handle is equipped with a four-point locking system The door hinges are located on the right-hand side of the singledoor enclosure (option to switch the door mounting from right to left is available) Rear and top panel Gland plate Mounting plate with raster |
Fiche Technique
FSM-O_datasheet_FR_20220211.pdf
Taille du fichier: 1644 kB
Image
FSM-O-201004_main-WEB.jpg
Taille du fichier: 54 kB
Image
FSM-O-201004_opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 168 kB
Image
FSM-O-201004_back-WEB.jpg
Taille du fichier: 66 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB