FSM - armoires compactes autonomes
Les armoires compactes autonomes FSM sont constitués de tôle d'acier avec panneaux latéraux intégrés dans le châssis et supportent les environnements industriels les plus exigeants. La structure soudée et compacte de ce armoire est composée de panneaux latéraux profi lés, assemblés par des traverses.
Les armoires compactes autonomes FSM sont constitués de tôle d'acier avec panneaux latéraux intégrés dans le châssis et supportent les environnements industriels les plus exigeants. La structure soudée et compacte de ce armoire est composée de panneaux latéraux profi lés, assemblés par des traverses. Cette méthode de fabrication peut satisfaire les exigences les plus strictes de rigidité et de longueur des baies d'une capacité portante de 700 kg. Grâce au design du châssis inférieur, le FSM peut ętre utilisé sans ajouter de socle supplémentaire. Pour créer une variété de surfaces et plans de montage, nous proposons une vaste gamme d'accessoires systčme conçus pour une utilisation optimale du châssis. Nous fournissons aussi des composants pour contrôler l'environnement ŕ l'intérieur de l'armoire, comme des modules de chauffage, des ventilateurs ŕ fi ltres ou des unités de refroidissement actives.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- Structure compacte soudée ŕ panneaux latéraux intégrés – laquée
- Charge admissible 700 kg
- Armoires ŕ simple ou double porte
- Peuvent ętre installés sans socle de support supplémentaire
- Poignée design — modčle standard pour tous les types de armoires
- Portes faciles ŕ fermer grâce un systčme de verrouillage spécial
- Utilisation maximale de l'espace intérieur — possibilité de placer la plaque de montage entre
- les montants arričre
- Panneaux latéraux intégrés dans le châssis
- 28 tailles de 1 400 × 600 × 300 mm jusqu'ŕ 2 000 × 1 600 × 500 mm
- Large assortiment d'accessoires
- Large éventail de solutions sur mesure — coupes adaptées ŕ vos besoins avant et aprčs les
- accessoires de fi nition de surface
| Parameter | Value |
|---|---|
| Enclosure material | Sheet steel |
| Mounting plate material | Zinc-plated sheet steel |
| Enclosure surface finish | Epoxipolyester-powder coat |
| Color | RAL7035 for indoor use |
| Protection degree | IP55 according to the EN 60529 norm (the degree of protection can be reduced after mounting some accessories) |
| Mechanical protection | IK10 according to IEC 62262 |
| Supply includes | Welded construction with integrated side panels Full door with swing handle (single-door/two-door); the doors are equipped with a four-point locking system The door hinges are located on the right-hand side of the single-door cabinet (option to switch the door mounting from right to left is available) Rear and top panel Multi-part gland plate Mounting plate with raster |
Fiche Technique
FSM_datasheet_FR_20220624.pdf
Taille du fichier: 2452 kB
Image
FSM-201004+301204_WEB.jpg
Taille du fichier: 79 kB
Image
FSM-201004_main-WEB.jpg
Taille du fichier: 54 kB
Image
FSM-201004_opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 168 kB
Image
FSM-201004_back-WEB.jpg
Taille du fichier: 66 kB
Image
FSM-301204_main-WEB.jpg
Taille du fichier: 59 kB
Image
FSM-301204_opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 194 kB
Image
FSM-301204_back-WEB.jpg
Taille du fichier: 69 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB