Boîtiers WME : tôle d'acier
Le boîtier en tôle d'acier avec revêtement en poudre époxypolyester RAL 7035 est la norme. Nous proposons des armoires à une ou deux portes.
Les armoires rack compactes WME en tôle d'acier conviennent aux espaces intérieurs pour de nombreuses applications dans l'industrie et l'électrotechnique.
Notre large gamme de tailles d'armoires avec des portes entièrement métalliques ou à panneaux de verre, à une ou deux portes, est complétée par un riche assortiment d'accessoires.
La conception structurelle de la série offre une grande rigidité non seulement du panneau arrière mais aussi de l’ensemble du coffret. La fabrication par technologie de soudage laser confère aux armoires un design épuré.
CONTEG peut également réaliser sur demande les découpes et filetages nécessaires aux installations dans les armoires.
PRINCIPAUX AVANTAGES:
- La gamme de produits WME est répertoriée UL.
- Armoire compacte à une ou deux portes, les charnières se trouvent sur le côté droit pour les armoires à une porte (peuvent être facilement changées à gauche). Les portes sont livrées avec un joint PUR non poreux et un système de verrouillage à came ou de verrouillage à 3 points.
- Plaque(s) passe-câbles
- Rails de montage perforés sur porte(s) disponibles pour armoires d'une hauteur minimale de 500 mm
- Rails de montage perforés sur les côtés disponibles pour les armoires d'une profondeur minimale de 250 mm
- Plaque de montage avec trame étiquetée de 50 × 50 mm
- Accessoires pour montage mural
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Mounting plate material | Tôle d'acier zinguée |
| Matériau de finition de la surface du boîtier | Revêtement en poudre époxypolyester |
| Couleur | RAL7035 pour une utilisation en intérieur uniquement, autres options de couleurs disponibles |
| Degré de protection | Coffret IP66 à une porte / Coffret IP55 à deux portes selon EN 60 529 * |
| Protection mécanique | IK10 selon IEC 62262 |
* La protection IP peut être modifiée en installant certains accessoires
Fiche Technique
WME-WME-G_datasheet_FR_20220217.pdf
Taille du fichier: 1464 kB
Image
WME-181003-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 73 kB
Image
WME-181003-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 73 kB
Image
WME-181003-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 176 kB
Image
WME-181003-backopened-WEB.jpg
Taille du fichier: 69 kB
Image
WME-050503-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 51 kB
Image
WME-050503-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 124 kB
Image
WME-050503-back-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 56 kB
Image
WME-050503-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 47 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB