FSE — armoires autonomes
Les armoires autonomes en tôle d'acier peuvent être connectés les uns aux autres et supportent les environnements industriels les plus exigeants.
Les armoires autonomes en tôle d'acier peuvent être connectés les uns aux autres et supportent les environnements industriels les plus exigeants. L'armoire FSE est soudée et son châssis est constitué d'un profi l laminé à froid. Combinée à la forme brevetée du profi l, cette procédure technologique répond aux exigences les plus strictes en matière de rigidité et de charge. Cette armoire peut être utilisée sans ajouter de socle supplémentaire au design du châssis inférieur ; cette solution maximise l'espace pour l'installation de composants à l'intérieur de l'armoire. Pour créer une variété de surfaces et plans de montage, nous proposons une vaste gamme d'accessoires système conçus pour une utilisation optimale du châssis.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- La ligne de produits FSE est entièrement homologuée UL.
- Bâti soudé en profi lé laminé à froid – laqué
- Le profi lé laminé à froid fermé est constitué de tôle d'acier zingué et est soudé au laser
- Charge admissible 1 500 kg
- Coffrets à simple ou double porte
- Peuvent être installés sans socle de support supplémentaire
- Poignée articulée design
- Portes faciles à fermer grâce un système de verrouillage spécial
- Utilisation maximale de l'espace intérieur – possibilité de placer la plaque de montage entre les
- montants arrière
- Panneau latéral facile à fi xer grâce à la possibilité de le suspendre
- Possibilité d'assembler en rangée
- 46 tailles de 1 800 × 400 × 500 mm jusqu'à 2 200 × 1 200 × 800 mm
- Large assortiment d'accessoires
- Des solutions sur mesure – coupes adaptées à vos besoins avant et après les accessoires de
- fi nition de surface
- Normes EN 61439, EN 62208, homologué UL
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériaux |
Châssis : matériau électrolytique zingué DC1+ZE25/25APC Coffret : Tôle d'acier |
| Plaque de montage |
Tôle d'acier zinguée Finition de la surface du coffret Laquage epoxy polyester |
| Couleur | RAL 7035 pour utilisation en |
| Intérieur |
Indice de protection IP55 selon la norme EN 60529 (l'indice de protection peut diminuer après le montage de certains accessoires)
|
| Durabilité mécanique |
IK10 selon IEC 62262 Contenu de la livraison Structure soudée du châssis du coffret Porte pleine à poignée articulée (porte simple/double) ; les portes sont équipées d'un système de verrouillage à quatre points
Les charnières de la porte se situent du côté droit de la baie à porte simple (la porte peut être modifi ée pour s'ouvrir de droite à gauche) Panneau arrière et supérieur Plateau passe-câbles à plusieurs éléments Plaque de montage à grille |
Fiche Technique
FSE_datasheet_FR_20220708.pdf
Taille du fichier: 2538 kB
Image
FSE-200804+301204_WEB.jpg
Taille du fichier: 119 kB
Image
FSE-200804_main-WEB.jpg
Taille du fichier: 74 kB
Image
FSE-200804_opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 190 kB
Image
FSE-200804_back-WEB.jpg
Taille du fichier: 82 kB
Image
FSE-301204_main-WEB.jpg
Taille du fichier: 82 kB
Image
FSE-301204_opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 210 kB
Image
FSE-301204_back-WEB.jpg
Taille du fichier: 88 kB
Image
FSE-FSM-ram-WEB.jpg
Taille du fichier: 72 kB
Image
SpecialLockingSystem.jpg
Taille du fichier: 124 kB
Image
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition.jpg
Taille du fichier: 173 kB
Image
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition1.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
Welded-frameconstruction-maximumuseofinteriorspacethankstoitsnarrowprofileshape.jpg
Taille du fichier: 190 kB
Image
Widerangeofsystemrailsforcreatingadditionalmountinglevelsforindividualinstallation.jpg
Taille du fichier: 181 kB
Image
Lift-uphandleisstandardforallenclosures.jpg
Taille du fichier: 84 kB
Image
integ.jpg
Taille du fichier: 22 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB