RAMOS Plus
Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.
Hlavní monitorovací jednotka RAMOS Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS, konstruovaný pro použití v IT stojanových rozvaděčích a také ve venkovních rozvaděčových skříní. Zařízení je dostupné ve dvou verzích, jako standardní nebo GSM varianta s vestavěným GSM modemem a externí anténou. Tato varianta jednotky umožňuje navíc zasílat SMS oznámení nebo komunikovat pomocí GSM sítě. Vestavěný webserver jednotky RAMOS Plus (GSM) umožňuje pohodlné nastavení, kontrolu a ovládání z jakéhokoliv místa. V případě alarmu je upozornění odesláno e-mailem nebo přes SMS předem definovaným příjemcům.
Disponuje 4 autodetekčními inteligentními porty, na které je možné napojit široká škála inteligentních senzorů (sledování teploty, vlhkosti, úniku vody, přístupy, ovládat relé, detekovat střídavého napětí a měření DC napětí…). Senzory umožňují integrovat sběr dat a prezentovat je v grafech, kde mohou zobrazit trendy ve změnách teplot a vlhkosti. Jsou podporovány kompletní funkce vzdálené správy, včetně zabezpečeného protokolu SNMP v3.
Zařízení dále podporuje Modbus TCP a RADIUS. RAMOS Plus může být také integrován do serverové aplikace CONTEG Pro Server pro centrální správu a dohled monitorovaného prostředí.
Objednací kód: RAMOS Plus a RAMOS Plus GSM
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry | 115 x 64 x 32 mm |
| Hmotnost | 0,3 kg |
| Napětí | 5 V DC |
| Pracovní teplota | Min. -35° C – Max. 80° C |
| Pracovní vlhkost | Min. 20% – Max. 80% (Nekondenzující) |
| MTBF | 1’400’000 hodin |
| Ostatní |
4× autodetekční inteligentní porty, nastavitelné jako vstup, nebo výstup |
| Součástí balení |
RAMOS Plus - 5 V DC napájecí zdroj s kabelem, montážní držáky, 1,5 m křížený kabel pro nastavení, montážní sada a instalační CD |
RAMOS-Plus_datasheet_CZ_20220105.pdf
Velikost souboru: 983 kB
RAMOS-PLUS.jpg
Velikost souboru: 205 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Brožura – RAMOS inteligentní monitorovací systém
Velikost souboru: 1268 kB