Inline Meter
Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.
Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.
Un serveur web intégré permet de surveiller à distance la puissance en temps réel, ainsi que la consommation de courant (A), la tension (V), la consommation d'énergie (kWh) et le facteur de puissance de la charge.
L'appareil permet également de connecter un capteur de température et d'humidité (IP-S-PDU-SENSOR).
| Valeur | Description |
|---|---|
| Convient pour | PDU Basique |
| Matériel | Aluminium anodisé de 1,5 mm avec une couche protectrice contre l'oxydation et supports en acier inoxydable |
| Dimensions |
|
| Montage |
Vertical |
| Couleur | Noir, rouge |
| Écran | LCD éclairé |
| Connection | Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC,16 A ou 32 A |
| Data bus | 2× RJ45 data bus RS-485 connecteur |
| Ethernet | Connecteur RJ45 |
| Port du capteur | RJ11, possibilité de connecter un capteur de température et d'humiditéRJ11, possibilité de connecter un capteur de température et d'humidité |
| Le pack comprend |
|
Image
INLINE-merice-WEB.jpg
Taille du fichier: 41 kB