Capteur de température et d'humidité
Le capteur lit la température et l'humidité à l'intérieur de la baie. Il se connecte via un câble de 2,5 m directement à un PDU monitoré ou managé.
Le capteur lit la température et l'humidité à l'intérieur de la baie. Il se connecte via un câble de 2,5 m directement à un PDU monitoré ou managé.
Once the sensor is connected to the PDU (RJ12 connector), the sensor is automatically detected and measured parameters are available via a web server or SNMP.
| Paramètre | V
Valeur |
|---|---|
| Convient pour | PDU Monitoré et Managé |
| Le pack comprend | Câble de 2.5 m (Connecteur RJ12) |
| Couleur |
Noir |
Image
THsensor_web.jpg
Taille du fichier: 54 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Autres versions
en