Система контроля доступа RAMOS ACS
обеспечивает контроль доступа в шкафы, настройку прав доступа, а также удалённый мониторинг состояния окружающей среды в режиме реального времени.
Защита всей критически важной ИТ-инфраструктуры с помощью единой многофункциональной системы
Электронная система RAMOS ACS, предназначенная для центров обработки данных и серверных комнат
позволяет контролировать физический доступ в отдельные помещения, коридоры и ИТ-шкафы
rнастраивать права доступа, а также удалённо следить за состоянием окружающей среды в режиме реального времени.
Кто, где, когда? Удобный контроль в веб-браузере.
Основная функция централизованной системы – настройка прав доступа (какой пользовать может открывать ту или иную дверь и в течение какого времени).
Каждая дверь контролируется специальным устройством. После того как пользователь поднесёт к этому устройству бесконтактную карту, метку или мобильный телефон с технологией NFC («ближняя бесконтактная связь»), введёт цифровой код либо прикоснётся к считывателю отпечатка пальца, он получит доступ в защищённую зону. Если в системе контроля доступа имеются IP-видеокамеры, то это даёт возможность записывать все события. Видеозапись позволяет просмотреть каждое открытие двери шкафа, а также помогает в экстренных ситуациях.
Кроме того, с помощью системы контроля доступа RAMOS ACS можно легко осуществлять мониторинг состояния окружающей среды (температура, влажность, протечки воды, дым) и стороннего оборудования, например, интеллектуальных PDU, источников бесперебойного питания, кондиционеров и т.д.
Все компоненты системы – краткий обзор
В систему RAMOS ACS входит аппаратное обеспечение (компактный контроллер RAMOS ULTRA / RAMOS ULTRA ACS и аксессуары для контроля доступа), а также программное обеспечение CONTEG Pro Server. Система позволяет контролировать доступ к 5000 дверей.
RAMOS ULTRA ACS – это гибко конфигурируемое устройство небольших размеров с напряжением питания 12 В постоянного тока. При помощи одного контроллера с подключёнными модулями контроля доступа RMS-ACS-U-RDU можно отслеживать показания до 500 датчиков и контролировать до 50 шкафов.
CONTEG Pro Server используется для настройки прав доступа, управления видеокамерами, а также для мониторинга датчиков состояния окружающей среды и интегрированных ИТ-устройств (PDU, ИБП, IP-камеры) как на месте, так и удалённо. Это программное обеспечение может отсылать уведомления о событиях, в том числе о неисправностях по SMS, электронной почте, MMS и т.д. CONTEG Pro Server может применяться в качестве многопользовательского приложения, с помощью которого каждый конкретный пользователь получает права доступа и внесения изменений только в своей сфере ответственности.
Скачайте спецификацию >>
RAMOS_ru.pdf
Размер файла: 1195 kB
RamosACS_datasheet_RU_20200716.pdf
Размер файла: 2407 kB

Изображение
RAMOS-ULTRA-ACS.jpg
Размер файла: 165 kB