Распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID
Настенный биометрический распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID
Настенный биометрический распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID можно запрограммировать на открытие двери одним из 3 способов: распознавание геометрии лица; распознавание лица + устройство RFID; только устройство RFID.
Интегрированный мультиформатный считыватель предоставляет возможность использовать устройства RFID частотой 125 кГц и 13,56 МГц (например, MIFARE®).
Благодаря подсветке терминала освещённостью от 0 до 25000 лк, распознаватель может исправно работать даже в условиях полной темноты на месте установки.
Технология инфракрасной блокировки ложных лиц (LFD) не позволяет обмануть ИК-камеру с помощью изображений в печатной форме или на ЖК-приборах. Распознаватель подключается к системе контроля доступа RAMOS ACS по протоколу Wiegand.
Артикул: RMS-ACS-U-FACE
- 2” цветной ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT)
- Сопоставление пользователя: 3000 сопоставлений в секунду
- Групповое сопоставление: 5000 сопоставлений в секунду
- Поддержка форматов: EM & HID prox. (125 кГц) и карты/метки MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa (13,56 МГц)
- Освещённость при работе: 0 … 25000 лк
- Память: 8 ГБ (флэш-память) + 1 ГБ (оперативная память)
- 4 программируемые клавиши
- RS-485: 1 х главное или вспомогательное устройство (на усмотрение пользователя)
- Wiegand : 1 х вход или выход (на усмотрение пользователя)
- Ethernet: 10/100 Мбит/с, auto MDI/MDI-X
- Реле: 1 x выход (макс. 30 В постоянного тока / 2 А)
- Поддержка приборов для тестирования температуры тела
- Степень защиты: IP40
- Диапазон рабочих температур: -20°C +50 °C
- Размеры: 80 x 160,3 x 71,8 мм
- В комплект поставки входят: адаптер питания 24 В постоянного тока / 2,5 А в соединительной коробке со шнуром питания и коммутационным шнуром, комплект для крепления на стену
Руководства
Manual for RMS-ACS-U-FACE
Размер файла: 1739 kB

Изображение
obr1.jpg
Размер файла: 160 kB

Изображение
obr2.jpg
Размер файла: 151 kB

Изображение
obr3.jpg
Размер файла: 104 kB