Модуль контроля доступа (RDU)
Модули RDU последовательно подключаются к портам расширения контроллера.
Модули RDU последовательно подключаются к портам расширения контроллера. К каждому RDU можно подключить один считыватель и один электронный/электромагнитный замок либо два электронных замка через хаб.
- 1 порт (зелёный) для считывателя прокси-карт или клавиатуры
- 1 порт (красный) для электронного или электромагнитного замка
- 2 интеллектуальных порта (жёлтые) с функцией автоматического определения для подключения датчиков
- Светодиодные индикаторы: подключение и наличие питания
Модули RDU подключаются к портам расширения RJ-45 с помощью стандартного кабеля LAN кат. 5. К одному порту расширения может быть последовательно подключено до 25 RDU. Максимальная длина соединительного кабеля (LAN кат. 5/6) между модулями RDU или между RDU и контроллером RAMOS составляет 300 м.
Артикул: RMS-ACS-U-RDU
- В комплект поставки входят: адаптер питания 12 В постоянного тока со шнуром и соединительный шнур длиной 1,5 м.
- Размеры: 132 × 54 × 34 мм

Изображение
RDU(1).jpg
Размер файла: 108 kB

Изображение
RDU2.jpg
Размер файла: 47 kB