Электромагнитный замок (большой)
Большой водонепроницаемый электромагнитный замок с силой зажима за cистема контроля доступа RAMOS ACS.
Большой водонепроницаемый электромагнитный замок с силой зажима, равной 3500 Н (соответствует 350 кг), подходит для монтажа на входные двери.
Светодиодный индикатор показывает статус замка: закрыт, открыт, удерживается открытым либо открыт принудительно. Питание замка производится от контроллера.
Артикул: DP-ZM-EML-LW
| пара́метр | значение |
|---|---|
| В комплект поставки входят | шнур длиной 3 м с красным колпачком на штекере RJ-45, крепёжные винты |
| Размеры | 273 × 44 × 28 мм |
| Вес | 2,5 кг |
Изображение
elektromagneticky_zamek_velky.jpg
Размер файла: 6 kB