Клавиатура со считывателем прокси-карт
Клавиатура со встроенным считывателем карт за cистема контроля доступа RAMOS ACS.
Клавиатура со встроенным считывателем карт формата EM и задней подсветкой позволяет идентифицировать пользователя с помощью прокси-карты частотой 125 кГц или комбинации «прокси-карта + четырехзначный PIN-код».
Шнур с цветным колпачком на штекере RJ-45 служит для удобного подключения аксессуара к модулю RDU. Считыватель оснащён устройством звукового сигнала и светодиодными индикаторами статуса. Клавиатура предназначена для установки в помещениях.
Значение потребляемого тока при обычном режиме работы составляет всего лишь 65 мА. Питание аксессуара производится от контроллера.
Objednávací kód: RMS-ACS-U-KER
- В комплект поставки входят: шнур длиной 4,5 м с зелёным колпачком на штекере RJ-45, 3 крепёжных винта
- Размеры: 152 × 46 × 25 мм

Изображение
Kl?vesnice_s_cte?kou_karet.jpg
Размер файла: 22 kB