WME – oceloplechové
Standardní provedení rozvaděčových skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou práškovou barva v RAL 7035. Jedno i dvoudveřové provedení.
Kompaktní rozvaděčové skříně WME z oceloplechu jsou vhodné do vnitřních prostor pro mnoho aplikací v průmyslu a elektrotechnice.
Široká nabídka velikostí skříní jak s plnými dveřmi, tak i s prosklenými, v jedno a dvoudvéřovém provedení, je doplněna širokou škálou příslušenstvím. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.
CONTEG zhotovuje na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Produktová řada WME je uvedena na seznamu UL.
- Jednodveřová/dvoudveřová rozvaděčová skříň, závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (jednoduchá změna otevírání dveří z pravých na levé). Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem.
- Kabelové dno/dna
- Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
- Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
- Montážní deska se značeným rastrem 50 × 50 mm
- Příslušenství pro montáž na stěnu
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál: skříň | Ocelový plech |
| Materiál: montážní deska | žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Materiál: prosklená verze | 4 mm kalené čiré sklo dle ČSN EN 12150 |
| Povrchová úprava rozvaděče | Epoxipolyesterový práškový lak |
| Barva | RAL 7035 pro vnitřní použití, ostatní barvy na vyžádání |
| Stupeň krytí | IP66 jednodveřové provedení/ IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Mechanická odolnost | IK10 dle IEC 62262 IK08 (pro sklo) |
WME-WME-G_datasheet_CZ_20220217.pdf
Velikost souboru: 1441 kB
WME-181003-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 73 kB
WME-181003-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 73 kB
WME-181003-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 176 kB
WME-181003-backopened-WEB.jpg
Velikost souboru: 69 kB
WME-050503-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 51 kB
WME-050503-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 124 kB
WME-050503-back-opened-WEB.jpg
Velikost souboru: 56 kB
WME-050503-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 47 kB
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB