Ventilátor s filtrem
Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
HLAVNÍ VÝHODY:
- rychlá montáž bez šroubů a nářadí do čtvercového výřezu, jednoduché upevnění pomocí vysoce elastických klipů
- snadná výměna filtrační vložky z venku bez nářadí
- možnost změny směru proudění vzduchu
- průtok vzduchu až 800 m³/h
- možnost montáže do rozvaděče s tloušťkou plechu 1 – 2,5 mm
- IP 54 standardní krytí
- boční i střešní umístění ventilátorů
- rozsah pracovní teploty -10 °C až +70 °C
- polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
- odolnost proti UV záření
- výřezy otvorů pro instalaci v Conteg modifikačním centru
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | Plastové části ze směsi ABS/PC, všechny části jsou samozhášivé dle UL 94V-0 |
| Barva | Standardní barva RAL 7035 (jiné na vyžádání) |
| Filtrační vložky |
Ze syntetických vláken třídy G3 dle EN 779 a třídy G4 dle EN 779a UL 900 třídy 2 samozhášivé ve třídě F1 dle DIN 53 438 Čistí se omýváním, tlakovým vzduchem nebo vyklepáním |
| IP krytí |
IP54 standardní krytí dle EN 60529a NEMA 12 dle UL 50 IP55 volitelně (dle EN 60529) IP56 při použití ochranného krytu proti stříkající vodě |
| EMC |
Provedení dostupné na vyžádání |
| Ostatní |
Zapouzdřená kuličková ložiska ventilátoru |
WME-WME-G_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 3086 kB
Filterfanunit_3.jpg
Velikost souboru: 63 kB
Air_flow_Filterfan_unit.jpg
Velikost souboru: 40 kB
Filterfanunit.jpg
Velikost souboru: 48 kB
Filterfanunit7.jpg
Velikost souboru: 150 kB
Filterfanunit6.jpg
Velikost souboru: 108 kB
Filterfanunit_2.jpg
Velikost souboru: 121 kB
Filterfanunit5.jpg
Velikost souboru: 66 kB
Filterfanunit_4.jpg
Velikost souboru: 62 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB