Vnitřní dveře
Vnitřní dveře slouží k oddělení ovládacích prvků od živých částí uvnitř rozvaděče.
- Vnitřní dveře včetně montážního příslušenství
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech |
| Povrchová úprava | Epoxipolyesterová prášková barva |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Barva | RAL7035 |
| Instalace | Na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděče |
| Použití | Pro jednodveřové rozvaděče od hloubky 250 mm |
| Zámek | 3 mm double bar, 2 resp. 3 panty |
| Zátěž | 20 kg |
Technický list
WME-WME-G_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 3086 kB
Obrázek
WME-600x600x300_vnitrni_dvere.jpg
Velikost souboru: 27 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB