Kabelové dno s membránovým průchodem
Kovové vyděrované kabelové dno s membránových průchodem.
Rozsah dodávky: vyděrované kabelové dno s membránovým průchodem.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál |
Dno: ocelový plech lakovaný Kulatý průchod: polyamid / elastomer, UL‑94 Vo, samozhášivý |
| Stupeň krytí | IP64 |
| Počet kabelů |
Membrána 24/19: 12× max. 6,5 mm; 7× 2,1 mm (rozměr 142×44 mm) Membrána 24/48: 48× max. 6,5 mm (rozměr 142×44 mm) |
| Instalace | Do otvoru ve dně rozvaděče namísto plného kabelového dna |
Technický list
WME-WME-G_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 3086 kB
Obrázek
ID-W-MExx.jpg
Velikost souboru: 100 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB