Podstavec pro WME
100 mm podstavec pro umístění rozvaděčové skříně na pevný základ pro vnitřní i venkovní aplikace.
Sestava podstavce pro kompaktní rozvaděčové skříně řady WME se skládá z čelní a zadní sady a bočních sad. Podstavce jsou vyrobeny buď z ocelového plechu nebo nerez oceli.
Pro WME a WME-G je určená sestava ID‑W‑PFxx a ID‑W‑PSxx vyrobená z ocelového plechu. Pro rozvaděčové skříně WME-X a WME-O je vhodná sestava ID‑W‑SPFxx a ID‑W‑SPSxx, vyrobená z nerezové oceli.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | 100 mm |
| Materiál |
WME a WME-G: 2,5mm ocelový plech WME-X a WME-O: 2mm nerez ocel (AISI 430) |
| Povrchová úprava |
Ocelový plech: epoxipolyesterový práškový lak Nerez ocel: polyesterový práškový lak |
| Barva |
RAL 7045 a RAL 7046 |
| Ostatní |
Možnost instalace podstavců na sebe (max. 4ks) |
| Rozsah dodávky |
Podstavec včetně příslušenství (sestava ID-W-PFxx / ID-W-PSxx nebo ID-W-SPFxx / ID-W-SPSxx) |
Technický list
WME-WME-G_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 3086 kB
Obrázek
wme_podstavec.jpg
Velikost souboru: 65 kB
Obrázek
ID-F-SPSxx-multi.jpg
Velikost souboru: 58 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB