Průhledové dveře
Dveře pro zabezpečení přístupu k ovládacím prvkům, které jsou nainstalované na plných dveřích rozvaděče.
- Průhledové dveře vnější včetně montážního příslušenství
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech, průhledové okno: 4 mm kalené sklo dle ČSN EN 12150, čiré |
| Povrchová úprava | Epoxipolyesterová prášková barva |
| Barva | RAL7035 |
| Zámek | 3 mm double bar, 2 resp. 3 panty |
| Instalace | Na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděče |
Obrázek
dvere-1-5-600x600-prosklene.jpg
Velikost souboru: 13 kB
Katalog
Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 39537 kB
Další verze
en
Katalog
Produktový katalog – Venkovní skříně
Velikost souboru: 18754 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně
Velikost souboru: 2059 kB
Brožura
Brožura – Venkovní řešení
Velikost souboru: 1872 kB